您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MICRO SWITCH GLS 系列 满足 IEC 全球验收标准,可用于注塑、PLC 接口、机床、电梯和自动扶梯、游戏、包装和纺织品、食品饮料、工业门、剪叉式和平台升降机和电子组件。


  • 四个系列符合全球认可的 IEC 标准
  • 微型尺寸和标准尺寸
  • 可选择塑料、金属或三通导管
  • IP66/67 密封
  • EN50041 和 EN50047 安装模式
  • 直动 NC 触点
  • 模拟输出选项
  • 各类系列镀金银触点
  • 霍尼韦尔 LS 和 200LS 系列限位开关配备插入和非插入样式主体。这些开关拥有悠久的成功历史,在工业应用领域表现卓越。在很多由于空间太小而无法安装其他完全可调节限位开关的位置,都可以安装MICRO SWITCH LS 系列。MICRO SWITCH 200LS 开关是最早的插入式设计方案,使更换简便且快速,从而减少停机时间。MICRO SWITCH SZL-WL 系列 限位开关是经济高效的开关,可用于从通用输送机到重型机械等广泛用途。

    通用型限位开关 - 霍尼韦尔
    

    浏览通用型限位开关类型

    做出选择,缩小适合您的产品范围。


    文档


    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2020Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered By OneLink