您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

尽管 ZM 和 ZM1 系列尺寸小,但是其可控制从逻辑电平(计算机电路)到电力占空切换范围(最大 16.1 A 和 250 Vac)。该超小型开关的封装尺寸非常适用于设备空间有限用途。 ZM 和 ZM1 系列的总长度小于 20 mm [0.78 in]。

 系列通用微动开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH ZM/ZM1 系列超小型微动开关 数据表 英语 1MB
PK 80173:Z 系列微动开关 安装说明 英语 134KB
医院应用 手册 英语 5MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB
医院应用的安全与生产效率解决方案 手册 英语 5MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB

浏览 ZM 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
ZM10B10A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 焊接
ZM10B70A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 长焊接
ZM10B70E01 0.1 A SPDT 模拟滚轮杠杆 长焊接
ZM10D20D01 0.1 A SPDT 直杆 PCB 端子
ZM10D70A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 长焊接
ZM10E10A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 焊接
ZM10E50A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 印刷电路板右角
ZM10E50B01 0.1 A SPDT 直杆 印刷电路板右角
ZM10E70A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 长焊接
ZM50B10J01 5 A SPDT 直杆 焊接

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink