您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的MICRO SWITCH V7 微型开关采用热塑性外壳封装,可满足长期可靠、坚固用途。这些开关可用于广泛用途,从简单或精确的开/关限位、存在/缺失传感,或嵌入压力或温度组件。该 V7 开关可采用针式柱塞,或选择整体或辅助扳键启动开关并满足多种应用功能。这些开关只需要 0,15 N [大约 ½ 盎司] 即可在及其敏感的用途中运行,或在需要更高运行力时采用4 N [14 盎司] 的操作力。

MICRO SWITCH V 型标准微动开关 V15 系列为机电开关,采用可靠的全球标准封装,提供杰出性能。 该开关通常适用于低故障成本应用,在这些应用中更换开关或维修与开关相关故障的成本非常低。该 V15 拥有各种操作力和电流额定值,可用于大量用途。您可选择该 V15 系列针式柱塞和扳键式,多种类型端子可满足大量用途。

MICRO SWITCH ZM 和 ZM1 系列为超小型速动开关,尽管 ZM 和 ZM1 系列尺寸较小,但是其额定值满足从逻辑电平(基于计算机电路)到电源负载切换的控制范围(最高 16.1 A 和 250 V 交流)。 ZM 和 ZM1 系列的总长度小于 20 mm [0.78 in]。不锈钢扳键品种多样,当结合超小型封装尺寸时,开关用途将更广泛。该 ZM 系列经 UL、cUL、CE 和 CQC 机构的广泛应用认证,ZM1 系列经 UL、cUL、ENEC 和 CQC 机构的广泛应用认证。

MICRO SWITCH SX 系列的可重复性得到增强,低操作力使其能适应各种应用。与 MICRO SWITCH SM 系列类似,配备金触点的 SX 系列(小型封装)开关可实现低能量切换,配备金分支触点的开关可实现最大的可靠性。分支触点可实现 SX 开关内的并联冗余。

MICRO SWITCH SM 系列小巧轻便、电气容量大、精度高且使用寿命长。SM 系列以高精度和高可重复性为特征,配备金触点的开关可实现低能量切换,配备金分支触点的开关可实现最大的可靠性。分支触点可实现 SM 开关内的并联冗余。SM 开关可用于最高 11 A(Vac) 或 1/4 HP(Vac) 的电源负载切换。

通用型微动开关


文档


语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink