您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

纵观全球,鉴于倡导制冷剂改革以减少温室效应,为此向广大制造商提出了新的要求和设计标准——研发替代易燃制冷剂,增强安全性。霍尼韦尔 V15W2 微动开关经过 IEC Ex 认证,支持在爆炸性环境下使用。非常适合在大批量生产应用中提供安全的可重复开关性能。

如需了解更多关于霍尼韦尔防爆开关的信息,请观看我们的视频

 系列防爆微动开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 V15W2 系列防爆微动开关 产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
V15W2-EZ100-W2 5 A SPDT 针式柱塞 快速连接 IP40(裸露在外的端子)
V15W2-EZ100A05-W2 5 A SPDT 滚轮杠杆 快速连接 IP40(裸露在外的端子)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink