您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MICRO SWITCH V15W2 系列微动开关具有精密速动触点机制,采用模塑外壳。开关执行器触发开关触点的机械闭合。开关经批准用于 2 区危险地段。虽然开关触点在闭合过程中发生少量的火花,但是开关采用环境密封,所以可燃气体无法进入开关空腔。这最大程度降低了在危险环境中发生可燃气体燃烧的几率。IEC Ex 认证是:Ex nC IIA T5 Gc 环境温度范围 -25 °C 至 +85 °C,根据 EC 60079-0 第 6 版 (2011) 和 IEC 60079-15 第 4 版 (2010),证书 IEC Ex DEK 17.0053U。

防爆微动开关


文档


语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink