您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 PBN 系列是一组多用途、经济型,超低压力的开关和传感器。PBN 产品小巧紧凑,具有高可靠性,旨在提供数百万次周期的可重复响应。该系列产品几乎能够以任何方向安装,其坚固的结构可用于最严苛的环境。

PBN1 系列正向叶片触点,设定点范围0.018 psi 至 1.8 psi 及金触点。PBN3 系列采用速动开关,范围 0.036 psi 至 40 psi 及银触点。

产品规格,如操作特性、端子类型和触点材料可根据特定应用而定制。

 系列压力开关 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
PBN 系列压力开关和传感器数据表 数据表 英语 860KB
压力开关产品线指南 产品线指南 英语 682KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB

浏览 PBN1 系列产品

产品 触点 工作压力 电气端子 标准出厂设置点  连接器
PBN1B222-A 金触点 0.5 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
0.5 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-B 金触点 1.0 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
1.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-C 金触点 1.5 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
1.5 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-D 金触点 2.0 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
2.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-E 金触点 3.0 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
3.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-F 金触点 4.0 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
4.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-G 金触点 6.0 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
6.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-J 金触点 8.0 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
8.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-K 金触点 10.0 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
10.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口
PBN1B222-L 金触点 12.0 in-H2O 4,
8 mm x 0,
5 mm 薄片型分支
12.0 in-H2O 4 mm 光滑型垂直端口

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink