做出选择,缩小适合您的产品范围。
1 in-H2O 至 50 in-H2O ● SPNO ● 空气传感 ● 表压、 真空计、 差分 ● 使用寿命:最大 2000 万次 ● 8 psi 或 15 psi 耐压
1 in-H2O 至 6,5 in-H2O ● SPDT NO, NC ● 检测空气或相容液体 ● 表压 ● 使用寿命:最大 500 万次 ● 15 psi 或 80 psi 耐压
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2019Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1