您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

与多个紧急停止按钮相比,霍尼韦尔的 MICRO SWITCHCPS 系列拉绳式安全开关配备更易于访问的紧急停止信号、具有成本效益的方式。CPS 系列拉绳安全开关内部机制在松弛拉绳(拉)和拉紧拉绳上均有内部机构锁存器。

1CPS 系列适用于拉绳跨度为 76 m [250 ft] 或更短的应用。它是针对典型自动化系统的更短运行时间或区域保护的一个经济型解决方案。2CPS系列适用于长拉绳,最长 152 m [500 ft] ,例如在仓库中发现的长输送线。

电缆张力窗口中央点的电缆指示正确的张力,提供轻松安装。当执行电缆处于正确的张力下,且复位旋钮设为 RUN 时,直接断开开关触点保持关闭状态。当执行电缆拉动、松弛或断裂时,凸轮正向断开 NC(常闭)开关触点。当此电缆拉动、松弛或断裂时,速动行程操作几乎同时会导致开关触点更改状态,并以机械方式锁存。NC 开关触点保持打开状态,直至通过适当地调整电缆张力并手动旋转复位旋钮以对 CPS 进行复位。

当直接开关触点断开,辅助触点也将致动(断开的触点关闭)。辅助触点与正向开关触点为电气隔离。这些 NO(常开)触点可用于监控或信令。

 拉绳式限位开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
CPS 系列拉绳式安全开关数据表 数据表 英语 2MB
PK 80177:1 CPS 系列拉绳式安全开关 安装说明和认证文件 英语 438KB
50000310:1CPS 系列拉绳式开关,无损坏电缆检测 安装说明和认证文件 英语 414KB
PK 80170:CPS-BRACKET 安装支架,第 3 版(多种语言) 安装说明和认证文件 英语 519KB
测试报告:拉线开关:拉力测试 应用说明 英语 4MB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 485KB
MICRO SWITCH 开关在传输机中的应用 应用说明 英语 4MB
CPS 故障排除 应用说明 英语 106KB
附带正开口触点的限位开关 应用说明 英语 3MB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB
1CPS 和 2CPS 开关电气耐久性证书 认证 英语 28KB
1CPS 和 2CPS 开关机械耐久性证书 认证 英语 28KB
1CPS 和 2CPS 开关 SIRA 证书 认证 英语 81KB
在各种工作温度下维护设备的安全 应用说明 英语 394KB
白皮书:工厂/分销中心的安全 – 需要拉绳式安全开关 白皮书 英语 1MB

浏览 1CPS 系列产品

产品 开关类型电路 执行器 端子类型 外壳材料
1CPSA1  1NC/1NO 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸
1CPSA1A  1NC/1NO 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸
1CPSA1B  1NC/1NO 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸
1CPSA2  2NC/2NO 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸
1CPSA2A  2NC/2NO 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸
1CPSA2B  2NC/2NO 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸
1CPSA3  3NC/1NO 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸
1CPSA3A  3NC/1NO 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸
1CPSA3B  3NC/1NO 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸
1CPSA4  4NC 正向开关  电缆,
 持续型
 1/2 NPT 锌压铸

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink