您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

尽管 ZM 和 ZM1 系列尺寸小,但是其可控制从逻辑电平(计算机电路)到电力占空切换范围(最大 16.1 A 和 250 Vac)。该超小型开关的封装尺寸非常适用于设备空间有限用途。 ZM 和 ZM1 系列的总长度小于 20 mm [0.78 in]。

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - 霍尼韦尔


文档


浏览 ZM1 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
ZM110B70A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 快速连接
ZM150C70C01 3 A SPDT 直杆 快速连接
ZM160C10E01 6 A SPDT 模拟滚轮杠杆 焊接
ZM160C70A01 6 A SPDT 针式柱塞 快速连接
ZM190C10B01 10.1 A SPDT 短直杆 焊接
ZM190C10C01 10.1 A SPDT 直杆 焊接
ZM195G10A01 16 A SPDT 针式柱塞 焊接

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink