您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

尽管 ZM 和 ZM1 系列尺寸小,但是其可控制从逻辑电平(计算机电路)到电力占空切换范围(最大 16.1 A 和 250 Vac)。该超小型开关的封装尺寸非常适用于设备空间有限用途。 ZM 和 ZM1 系列的总长度小于 20 mm [0.78 in]。

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - 霍尼韦尔


文档


浏览 ZM 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
ZM10B10A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 焊接
ZM10B70A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 长焊接
ZM10B70E01 0.1 A SPDT 模拟滚轮杠杆 长焊接
ZM10D20D01 0.1 A SPDT 直杆 PCB 端子
ZM10D70A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 长焊接
ZM10E10A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 焊接
ZM10E50A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 印刷电路板右角
ZM10E50B01 0.1 A SPDT 直杆 印刷电路板右角
ZM10E70A01 0.1 A SPDT 针式柱塞 长焊接
ZM50B10J01 5 A SPDT 直杆 焊接

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink