您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MICRO SWITCH SM 系列小巧轻便、电气容量大、精度高且使用寿命长。SM 系列以高精度和高可重复性为特征,配备金触点的开关可实现低能量切换,配备金分支触点的开关可实现最大的可靠性。分支触点可实现 SM 开关内的并联冗余。SM 开关可用于高达 11 A (Vac) 或 1/4 HP (Vac) 的电力占空切换。

 Series Unsealed Subminiature Basic Switches - 霍尼韦尔


文档


浏览 SM 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
111SM1 5 A SPDT 直杆 焊接
111SM1-H58 5 A SPDT 直杆 快速连接
111SM1-T 5 A SPDT 直杆 焊接
111SM115-H58 5 A SPDT 直杆 快速连接
111SM117-H2 5 A SPDT 直杆 PCB 焊接
111SM119-H2 5 A SPDT 直杆 PCB 焊接
111SM124-H2 5 A SPDT 直杆 PCB 焊接
111SM2 5 A SPDT 滚轮杠杆 焊接
111SM2-T 5 A SPDT 滚轮杠杆 焊接
111SM23-T  1 A SPDT 滚轮杠杆 焊接

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink