您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

ZW 系列用于控制逻辑电平/基于计算机电路的电力占空切换(最大 6 amps 和最大 250 Vac)。该开关采用集成导线密封至 IP67,适用于开关组件暴露在液体或颗粒污染物室内或室外环境下。

 Series Sealed Subminiature Basic Switches - 霍尼韦尔


文档


浏览 ZW 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
ZW10E15CD1 0.1 A SPDT 直杆 焊接成角 IP00
ZW10E70FD1 0.1 A SPDT 滚轮杠杆 长焊接 IP00
ZW10E90FW1 0.1 A SPDT 滚轮杠杆 底部引出线 IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT 针式柱塞 焊接成角 IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT 模拟滚轮杠杆 底部引出线 IP67

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink