您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

WW 系列开关机构是一种非快速双断短杆型结构。有单回路、双回路和三回路多种型号产品。三回路开关有两个极。在一个三回路开关中,在非操作运行条件下(见图)2电路 #2 是闭合的,而电路 #1 和 #3 是断开的。当柱塞被压下时,电路 #2 断开,而电路 #1 和 #3 闭合。因为开关接通/断开形成两个单独的电路(#1 和 #3),所以该开关是两极的。当柱塞被松开时,电路 #1 和 #3 断开,而电路 #2 闭合。
WW Series Specialty Basic Switches - 霍尼韦尔


文档


浏览 WW 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
WW1A24A-D8 3 A SPNC 柱塞杠杆 快速连接
WW1G02A-D9 3 A SPNC 柱塞杠杆 快速连接
WW1G03A-D7 3 A SPNC 柱塞杠杆 快速连接
WW1K05D-D9 0.1 A SPNC 柱塞杠杆 快速连接
WW2K29H-D9 3 A SPNC 柱塞杠杆 快速连接