您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

当用途比“独立”开关本身的功能更复杂时,考虑 MICRO SWITCH AC 系列门开关。AC 系列开关组件监控检视门或面板处于“关闭”还是“打开”位置。AC 系列开关紧凑开关组件,用于自动售货机维修门设备应用,监控卡车拖车门,以及与军事有关的门和/或面板。当通过 AC 系列开关电气互锁设备(门或面板灯)的开关打开时候,AC 系列开关操作电源断开。该 AC 系列开关向报警装置电路(如灯或喇叭)提供电电子信号,指示门或者面板是否打开。多数AC 系列开关组件的另一特点为“拉拨”位置,该特点可使维修门打开,且通过开关组件供电。根据需要,“拉拔”开关位置可用于故障排除设备。

AC 系列开关组件最多可采用四个开关元件,根据要求提供控制和/或指示器电路的分立式输出。选择目录表符合 UL 和 CSA 机构认证。当用于军事相关用途时,目录表含有军事规格部件号。

 Series Specialty Basic Switches - 霍尼韦尔


文档


浏览 AC 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
13AC1 15 A SPDT 螺钉
17AC1-T 5 A SPDT 柱塞杠杆 焊接
17AC18-T 5 A SPDT 柱塞杠杆 焊接
17AC28-H58 5 A SPDT 柱塞杠杆 快速连接
1AC1 15 A SPDT 螺钉
1AC2 15 A SPDT 螺钉
1AC24 15 A SPDT 螺钉
22AC1 15 A SPDT 螺钉
22AC1-D8 15 A SPDT 快速连接
22AC2 15 A SPDT 螺钉