您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的MICRO SWITCH V7 微型开关采用热塑性外壳封装,可满足长期可靠、坚固用途。这些开关可用于广泛用途,从简单或精确的开/关限位、存在/缺失传感,或嵌入压力或温度组件。该 V7 开关可采用针式柱塞,或选择整体或辅助扳键启动开关并满足多种应用功能。该开关只需要 0,15 N [ 大约 ½ 盎司] 即可在及其敏感的用途中运行,或在需要更高运行力时采用4 N [14 盎司] 的操作力。

 系列微动开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 V7 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
V7-1A17D8 5 A SPDT 针式柱塞 快速连接
V7-1A17D8-048 5 A SPDT 直杆 快速连接
V7-1A17D8-057 5 A SPDT 直杆 快速连接
V7-1A17P02 5 A SPDT 针式柱塞 PCB 端子
V7-1A27D8-207 5 A SPNO 滚轮杠杆 快速连接
V7-1A27D8-636 5 A SPNO 踏板杠杆 快速连接
V7-1A28D8 5 A SPNO 针式柱塞 快速连接
V7-1A28D882 5 A SPNO 针式柱塞 快速连接
V7-1B10E9-207 11 A SPDT 滚轮杠杆 快速连接
V7-1B17D8 11 A SPDT 针式柱塞 快速连接

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink