您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 MICRO SWITCH V15W 系列微型、密封限位开关采用行业级性能(IP 级密封和 10 A 额定电功率)。V15W 开关的密封柱塞和密封导线符合 IP67 环境密封等级(短时浸没)。

此外,V15W 系列用于控制高达10 A 逻辑水平/计算机电路或电气电路。开关的电气连接采用组合快速连接/焊接端子或密封导线。V15W 系列符合CQC(亚太)、ENEC(欧洲)、UL 和 cUL(美洲)机构全球认证。

 系列防水微动开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 V15W 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
V15W-DZ200-AW1 0.1 A SPDT 针式柱塞 4,
8 mm x 0,
8 mm 端子
防水
V15W-DZ200A02-AW1 0.1 A SPDT 直杆 4,
8 mm x 0,
8 mm 端子
防水
V15W-DZ200A02-W2 5 A SPDT 直杆 4,
8 mm x 0,
8 mm 端子
防水
V15W-DZ200A04-W2 5 A SPDT 模拟滚轮杠杆 4,
8 mm x 0,
8 mm 端子
防水
V15W-DZ200A05-AW1 0.1 A SPDT 滚轮杠杆 4,
8 mm x 0,
8 mm 端子
防水
V15W-DZ200A06-AW1 0.1 A SPDT 长滚轮杠杆 4,
8 mm x 0,
8 mm 端子
防水
V15W-DZ200A06-W2 5 A SPDT 长滚轮杠杆 4,
8 mm x 0,
8 mm 端子
防水
V15W-EZ200-W3 10 (2) A SPDT 针式柱塞 4,
8 mm x 0,
5 mm 端子
防水
V15W-WZ200-W3 10 (2) A SPDT 针式柱塞  300 mm 长线 IP67
V15W-WZ200A02-AW1 0.1 A SPDT 直杆  300 mm 长线 IP67