您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

准确、可靠及可重复MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 系列的微动开关具有较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型高级速动开关具有较高的操作精度和敏感性差动行程。

采用先进的制造工艺和质量控制,霍尼韦尔已经制造了能满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。一些类型的开关还可用于军事用途。这些系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/缺失检测应用以及手动操作界面应用。

微动开关的设计可满足不同的应用需求。配置选项具有各种操作特征和接口特征。

 系列大型微动开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 WM 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
WM-1R369-AR2 22 A SPNC 针式柱塞 螺钉
WM-1RW88294T 22 A SPNC 滚轮杠杆 螺钉