大型微动开关
该开关特点包括操作力低、差压行程、10 A 至 25 A,以及广泛的额定值、操作及端接。
准确、可靠及可重复 MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE 系列的微动开关具有较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型速动开关具有较高的操作精度和灵敏的差动行程。采用先进的制造工艺和质量控制,霍尼韦尔已经制造了能满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。一些类型的开关还可用于军事用途。
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE 系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/不存在性检测应用及手操器接口应用。微动开关的设计可满足不同的应用需求。BZ、BA、BM 和 BE 开关的配置选项具有各种操作特征和接口特征。
相关关键词
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc