您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的 1HP 系列压力开关专为高压力范围(150 psi 至 5000 psi)而设计,适用于航空航天和国防应用。这款轻质小型的压力开关特点在于利用模拟输出来指示气体或液体压力。借助模块化设计,可对开关进行配置,从而促进快速定制化,满足精密且严格的航空航天和国防应用要求。

不锈钢外壳内为 MICRO SWITCH™ SX 系列高级超小型开关。该 SX 经过 MIL-PFR-8805 验证,其较低的操作力提供了多功能应用,增强了精度。

1HP 航空航天压力开关 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
1HP 航空航天压力开关产品技术说明书 数据表 英语 250KB
案例研究:1HP 系列航空航天压力开关 案例研究 英语 2MB
压力开关产品线指南 产品线指南 英语 682KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 22MB

浏览 1HP 系列产品

产品 触点 工作压力 电气端子 标准出厂设置点  连接器
1HPAB1 银触点,
高达 6000 psi 背部引出,
M22759/7-20 线
3-线
1HPAC1 银触点,
高达 6000 psi MS3106A-10SL-3S 连接器  连接器
1HPAR1 银触点,
高达 6000 psi 直角引出,
M27759/7-20 线
3-线

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink