霍尼韦尔的 1HP 系列压力开关专为高压力范围(150 psi 至 5000 psi)而设计,适用于航空航天和国防应用。这款轻质小型的压力开关特点在于利用模拟输出来指示气体或液体压力。借助模块化设计,可对开关进行配置,从而促进快速定制化,满足精密且严格的航空航天和国防应用要求。
不锈钢外壳内为 MICRO SWITCH™ SX 系列高级超小型开关。该 SX 经过 MIL-PFR-8805 验证,其较低的操作力提供了多功能应用,增强了精度。
做出选择,缩小适合您的产品范围。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
---|---|---|---|
压力开关产品线指南 | 产品线指南 | 英语 | 682KB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 2MB |
航空航天和国防产品目录 | 产品目录 | 英语 | 18MB |