您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

MA331/332 系列加速度计可用于工业测试和自动化环境中,包括实验室测试、模态研究和测试储存单元,适用于需要低至 0 Hz 的频率响应的应用。MA331/332 系列加速度计具有不同款式。该 mV 输出版本适合可能使用应变计信号调节来调节信号的应用。MA331/332 型系列也具备多种不同的频率范围和灵敏度,可满足各类应用需求。不锈钢材料为非磁性材料,不易受磁场干扰。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。

 型加速计 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MA331 和 MA332 型加速度计数据表 数据表 英语 191KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

浏览 MA331 型产品

产品 范围  连接器 输入 输出
060-J077-03 ±5 G 侧引出 电压

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink