您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

The Model MAV51 amplified piezoelectric accelerometers with velocity output are designed to be used in Industrial test and automation environments; including laboratory testing, modal studies, and test cells. MAV51 非常适合在以下应用中使用:振动的速度值是更有意义的测量参数;以及噪声问题或系统简单性使得传感器中的加速度信号集成(而不是信号调节)更有吸引力。

恒定电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合,可实现低成本电缆的长距离传输,不影响数据有效性。感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。不锈钢材料为非磁性材料,不易受磁场干扰。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。

The Model MAV51 is available in a number of configurations and options that includes connector or integral stainless steel armored cable (specify length at time of ordering). MAV51 型具备多种不同的灵敏度可供选用,可适应应用的预期振动水平。

特性

  • 速度测量
  • 5 Hz to 4 kHz ±5 % usable frequency range
  • IEPE 输出
  • mV/mm/s output
  • Integral stainless steel overbraided PTFE cable
  • Isolated ac output suitable for harsh environments
速度加速计,型号 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MAV51 型加速度计数据表 数据表 英语 205KB
MAV51 型前视图 图片 -- 109KB
加速计配备连接器/电缆组件数据表 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink