您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

结合速度输出的 MAV52 型放大压电加速计可用于工业测试和自动化环境中;包括实验室测试、模态研究和测试储存单元。MAV52 非常适合在以下应用中使用:振动的速度值是更有意义的测量参数;以及噪声问题或系统简单性使得传感器中的加速度信号集成(而不是信号调节)更有吸引力。4 mA 至 20 mA 输出使其非常适合在存在噪声、电缆损失以及长距离电缆传输等问题的应用。

感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。不锈钢材料为非磁性材料,不易受磁场干扰。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。MAV52 型具有多种配置和选项,包括连接器或集成式不锈钢铠装电缆(订购时指定长度),本身所具备的安全选项或潜水形式。安装孔采用了不同的螺纹。MAV52 型具备多种不同的灵敏度可供选用,可适应应用的预期振动水平。

速度加速计,型号 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MAV52 型加速度计数据表 数据表 英语 215KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB

浏览恒定电流 - MAV52型产品

产品 范围  连接器 输入 输出
060-J079-01 0.5 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J079-02 1.0 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J256-01 0.5 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA
060-J256-02 1.0 in/sec RMS 顶部引出 电压 4 mA 至 20 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink