您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SR4 系列磁阻数字式位置传感器采用14 mm 圆柱形塑料外壳;电流沉输出;Vdc 电源电压。
 系列磁性传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SR3 系列和 SR4 系列数字位置传感器 目录信息 英语 202KB
PK 87863:SR3 和 SR4 系列霍尔效应位置传感器,第 3 版 安装说明 英语 58KB
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies 目录信息 英语 6MB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB

浏览 SR4 系列产品

产品 磁极类型 操作点 (OP) 封装类型 端子类型
SR4P3-A1 全极 2,
最大 5 mT [25 G]
塑料圆柱 152,
4 mm [6 in] 绞合引线
SR4P3-B10 全极 2,
最大 5 mT [25 G]
塑料圆柱 1 m [39.4 in] 电缆
SR4P3-B9 全极 2,
最大 5 mT [25 G]
塑料圆柱 2 m [79 in] 电缆
SR4P3-C1 全极 2,
最大 5 mT [25 G]
塑料圆柱 609,
6 mm [24 in] 电缆/连接器
SR4P3-C2 全极 2,
最大 5 mT [25 G]
塑料圆柱 609,
6 mm [24 in] 电缆/连接器
SR4P3-C3 全极 2,
最大 5 mT [25 G]
塑料圆柱 615,
7 mm [24.24 in] 电缆/连接器