您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SR3 系列霍尔效应数字式位置传感器采用 14 mm 圆柱形塑料外壳;电流沉输出;Vdc 电源电压。
 系列磁性传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SR3 系列和 SR4 系列数字位置传感器 目录信息 英语 202KB
PK 87863:SR3 和 SR4 系列霍尔效应位置传感器,第 3 版 安装说明 英语 58KB
Building Value-Added Solutions: Magnetic Sensing Technologies 目录信息 英语 6MB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB

浏览 SR3 系列产品

产品 磁极类型 操作点 (OP) 端子类型
SR3B-A1 双极 最大 15 mT [150 G] 152,
4 mm [6 in] 绞合引线
SR3B-A2 双极 最大 15 mT [150 G] 285,
8 mm [11.25 in] 绞合引线
SR3C-A1 单极 最大 19 mT [190 G] 152,
4 mm [6 in] 绞合引线
SR3F-A1 单极 最大 45 mT [450 G] 152,
4 mm [6 in] 绞合引线
SR3F-A1A 单极 最大 45 mT [450 G] 123,
4 mm [4.86 in] 绞合引线