您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SR13/15 系列改进了封装,能快速简便地安装传感器,同时提高 SS400 系列的可用性。可在不使用附加的安装硬件的情况下安装这些传感器。扁平嵌入式传感器封装内可装有当前 SS400 系列传感器或其他类似尺寸的传感元件。
 系列磁性传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SR 13/15 系列霍尔效应传感器 数据表 英语 304KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB

浏览 SR13/SR15 系列产品

产品 磁极类型 操作点 (OP) 封装类型 端子类型
SR13C-A1 单极 最大 18.0 mT [180 G] 塑料嵌入式 152,
4 mm [6 in] 绞合引线
SR13D-A1 单极 最大为 15.0 mT最大为 (115 G) 塑料嵌入式 152,
4 mm [6 in] 绞合引线
SR13R-A1 双极 最大 8.5 mT [85 G] 塑料嵌入式 152,
4 mm [6 in] 绞合引线
SR15C-A3 单极 最大 18.0 mT [180 G]  塑料外壳 254,
0 mm [10.0 in] 绞合引线

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink