您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SS345PT/SS445P 传感器是小型多功能的数字霍尔效应装置,通过永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对单一的北磁极(或南磁极)作出响应。

这些单磁极传感器采用能满足大量潜在应用的要求的设计。内部的上拉电阻往往能消除对于外接组件的需求,有助于进一步降低系统成本。这些经济的单极传感器非常适合用在简单、大批量、成本敏感的位置和运动感应应用中。

2.7 Vdc 至 7 Vdc 的电源电压范围使此传感器可以在低电压应用中使用SS345PT 超小的尺寸所需的 PCB(印刷电路板)空间也更小,从而可在更小的组装中使用。

这些传感器有两种封装类型:SS345PT 采用超小型 SOT-23 表面贴装型封装;SS445P 采用引脚扁平 TO-92 型封装。

SS345PT 可用于卷带和卷盘(每卷 3000 个);SS445P 可用于散装封装(每袋 1000 个)。

、 霍尔效应传感器集成电路 - 霍尼韦尔


文档


浏览 SS345PT、SS445P 产品

产品 封装类型 操作点
SS345PT  SOT-23,
袋载带和卷盘,
3000件/盘
180 G 典型值(-40°C 至 150°C)
SS445P 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋
180 G 典型值(-40°C 至 150°C)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink