您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围:

  • TBP 系列:60 mbar 至 10 bar  |  6 kPa 至 1 MPa  |1 psi 至 150 psi,毫伏模拟输出
  • NBP 系列:60 mbar 至 10 bar  | 1 psi 至 150 psi,毫伏模拟输出

说明:

霍尼韦尔的基本板载压力传感器,TBP 系列和 NBP 系列,专门设计用于食品级和非食品级潜在的医疗和工业应用。这些低功率的压阻式硅压力传感器提供百分率输出,可以是温度补偿(TBP 系列)或温度非补偿(NBP 系列)。

TBP 系列:

  •  温度补偿与非放大式。
  • 温度补偿使传感器更容易集成到系统中,无需在不同的温度条件下定期校准系统;同时减小零件间的差异性。
  • 它能够为压力信号提供极高的分辨率。
  • 补偿温度范围是 0°C 到 85°C [ -32°F 到 185°F]。

NBP 系列:

  • 非补偿与非放大式。
  • 对于那些想要自行补偿、校准和放大的用户来说,这是理想之选,以便运用裸传感器输出的最大分辨率和应用所需的任何算法。
  • 它能够为压力信号提供极高的分辨率。

这些产品提供多种包装风格和安装选择,设备制造商可更轻松地将产品集成到应用中。当选择硅凝胶涂层型时,它们适用于非腐蚀性、非离子气体(如空气和其他干燥气体)以及非腐蚀性、非离子液体。所有产品均根据 ISO 9001 设计和制造,并得到 NSF 认证。

为客户创造价值:

  • 有成本竞争力的压力传感解决方案。
  • 与许多类似产品相比,尺寸更小,在印刷电路板 (PCB) 上占用更少的空间,并且通常可以更容易地放置到 PCB 或小型设备上。
  • 在许多带有干燥和湿润介质的恶劣环境中表现优越。
  • 众多选项简化了与设备制造商应用的集成。
  • 北美、欧洲和亚洲的食品安全认证。
微动  系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览微动 NBP 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
NBPDANN150PAUNV 模拟式 0 psi 至 150 psi 绝压 5 Vdc
NBPDANN150PGUNV 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 5 Vdc
NBPDLNN005PGUNV 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 5 Vdc
NBPDLNN015PAUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 5 Vdc
NBPDLNN015PGUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 5 Vdc
NBPDLNN030PAUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 绝压 5 Vdc
NBPDLNN030PGUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 5 Vdc
NBPDLNN060PAUNV 模拟式 0 psi 至 60 psi 绝压 5 Vdc
NBPDPNS001PGUNV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
NBPDPNS005PGUNV 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 5 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink