您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • ±60 mbar 至 ±10 bar | ±6 kPa 至 ±1 MPa | ±1 psi 至 ±150 psi

霍尼韦尔 TruStability® TSC 系列是一款压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。

  • 温度补偿与非放大式
  • 温度补偿使传感器更容易集成到系统中,无需在不同的温度条件下校准系统,同时减小零件间的差异性
  • 补偿温度范围是 0°C 到 85°C [-32°F 到 185°F]
  • 工作温度范围是 -40°C 到 85°C [-40°F 到 185°F]
  • 测量差压或表压

差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。

TSC 系列传感器预期用于诸如空气等非腐蚀性和非离子气体之中。端口 1 也可用于压强为 60 mbar  |  6 kPa  | 1 psi 以上的非腐蚀性和非离子液体之中。

TSC 系列提供多种包装风格和安装选择,设备制造商可更轻松地将产品投入到其应用中使用。这些传感器能够提供分辨率极高的压力信号。频率响应一般也受到最终用户的系统限制。

所有产品均根据 ISO 9001 设计、制造。

TruStability® TSC 压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 TruStability™ TSC 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
TSCDANN150PGUCV 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 5 Vdc
TSCDJJN001PDUCV 模拟式 ±1 psi 差压 5 Vdc
TSCDLNN001PGUCV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
TSCDLNN100PGUCV 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 5 Vdc
TSCDRRN001PGUCV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
TSCDRRN015PDUCV 模拟式 ±15 psi 差压 5 Vdc
TSCSNBN005PDUCV 模拟式 ±5 psi 差压 5 Vdc
TSCSNBN015PDUCV 模拟式 ±15 psi 差压 5 Vdc
TSCSNBN030PGUCV 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 5 Vdc


语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink