您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • ±2.5 mbar 至 ±10 bar |  ±250 Pa 至 ±1 MPa  | ±1 inH20 至 ±150 inH20

霍尼韦尔的 TruStability® NSC 系列是一款压阻式硅压力传感器,提供成比例的模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。

  • 非补偿与非放大式
  • 使客户能够灵活地执行自校准,同时能够受益于霍尼韦尔 TruStability® 压力传感器提供的行业领先的稳定性、准确性和重复性
  • 可按规定在从 -40°C 到 85°C [-40°F 到 185°F] 的温度条件下工作
  • 测量绝压、差压或表压

绝压型传感器使用真空压力作为内部参考值,其输出值与绝压成比例。差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。

NSC 系列传感器预期用于诸如空气等非腐蚀性和非离子气体之中。端口 1 也可用于压强为 60 mbar  |  6 kPa  | 1 psi 以上的非腐蚀性和非离子液体之中。

NSC 系列提供多种包装风格和安装选择,设备制造商可更轻松地将产品投入到其应用中使用。这些传感器能够提供分辨率极高的压力信号。频率响应一般也受到最终用户的系统限制。

所有产品均根据 ISO 9001 设计、制造。

TruStability® NSC 压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 TruStability™ NSC 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
NSCDANN015PAUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 绝压 5 Vdc
NSCDANN030PAUNV 模拟式 0 psi 至 30 psi 绝压 5 Vdc
NSCDANN1.6BAUNV 模拟式 0 bar 至 1.6 bar 绝压 5 Vdc
NSCDANN150PGUNV 模拟式 0 psi 至 150 psi 表压 5 Vdc
NSCDRNN100PGUNV 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 5 Vdc
NSCDRRN001PDUNV 模拟式 ±1 psi 差压 5 Vdc
NSCDRRN001PGUNV 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 5 Vdc
NSCDRRN005PDUNV 模拟式 ±5 psi 差压 5 Vdc
NSCDRRN015PDUNV 模拟式 ±15 psi 差压 5 Vdc
NSCDRRN015PGUNV 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 5 Vdc