您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • 0 inH20 至 4 inH20

SLP 系列压力传感器是用于测量极低压力的低成本组件。这些低压力范围装置专门设计用于精确测量 0 in 高20 至 4 in 高20压差和表压。它们专门与非腐蚀和非离子介质配合使用,例如空气、干燥气体和类似介质。

SLP 系列是允许向膜片的一侧施加压力的差压传感器,可用于测量差压和表压。

 系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SLP 系列压力传感器(低压) 数据表 英语 297KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 5MB
电路板安装压力传感器产品目录 选购指南 英语 1MB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

浏览 SLP 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
SLP004D 0 inH2O 至 4 inH20 差压,
表压
最大 7.5 Vdc
SLP004DD4 0 inH2O 至 4 inH20 差压,
表压
最大 7.5 Vdc
SLP010D 0 inH2O 至 10 inH2O 差压,
表压
最大 7.5 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink