您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • ±5 inH20 至 ±10 inH20

SDX 系列传感器为需要小尺寸和高性能的压力应用提供极具成本效率的解决方案。这些经过校准的和温度补偿的传感器可在 0°C 到 50°C [32°F 到 122°F] 的温度范围内提供精确稳定的输出。此系列预期用于诸如空气和干燥气体等非腐蚀性和非离子工作流体之中。

SDX...IND4 产品专门设计用于测量低压,范围为 0 英寸水柱高度20到5 英寸高20 和 0 英寸高20 至 10英寸高20 满量程范围。

SDX 装置具有集成电路 (IC) 传感器元素和激光修正厚膜陶瓷,位于一个紧凑型的耐溶剂外壳中。封装是双宽(即 0.600 英寸引线间距)双列直插式封装 (DIP)。这是 IC 制造商使用的同样熟悉的封装,但它只有 11,94 mm [0.470 in] 长,并具有压力接口。各个 DIP 使用的印刷电路板 (PCB) 面积约为 0.26 平方英寸。由于此尺寸极小,因此可在有限的可用空间内使用多个传感器。DIP 提供卓越的耐腐蚀性,并隔离外部封装应力。

DIP 安装在印刷电路板上,像带通孔针的标准 IC。引脚将压力传感器固定到印刷电路板上,提供比其他封装类型更安全更稳定的装置。电桥的输出与电源电压成比例,且任何不超过 20 Vdc 的 Vdc 电源电压的操作是可接受的。

/ 压力传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SDX IND 系列压力传感器(补偿 0 至 5 in H2O 和 0 至 10 in H2O) 数据表 英语 110KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 9MB
电路板安装压力传感器产品线指南 产品线指南 英语 181KB
制氧机传感器和开关 应用说明 英语 2MB
电路板安装压力传感器产品目录 选购指南 英语 343KB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB

浏览 SDX005IND4/SDX010IND4 产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
SDX005IND4 0 in H2O 至 5 in H2O  差压,
 表压
最大 20 Vdc
SDX010IND4 0 in H2O 至 10 in H2O  差压,
 表压
最大 20 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink