您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • ±4 inH20 至 ±10 inH20

SCXL 系列传感器为在极低的工作压力范围内需要较高精度的压力应用提供极具成本效率的解决方案。这些内部校准的温度补偿型传感器专门设计用于在 0°C 至 50°C [32°F 至 122°F] 温度范围内,提供准确、稳定的输出。此系列预期用于诸如空气和干燥气体等非腐蚀性和非离子工作流体之中。

电桥的输出与电源电压成比率。可以接受18 Vdc [型号 SCXL004DN] 或 20 Vdc [SCXL010DN] 以下的任何直流电源电压。

 系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

浏览 SCXL 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
SCXL004DN 0 in H2O 至 4 in H2O 差压,
表压
最大 18 Vdc
SCXL010DN 0 in H2O 至 10 in H2O 差压,
表压
最大 20 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink