您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  •  1 psi 至 150 psi

SCX 系列传感器为在较大温度范围内操作的压力应用提供极具成本效率的解决方案。这些内部校准的温度补偿型传感器专门设计用于在 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F] 温度范围内,提供准确、稳定的输出。此系列预期用于诸如空气和干燥气体等非腐蚀性和非离子工作流体之中。

装置可用于测量 1 psi (SCX01) 到 150 psi (SCX150) 范围内的绝压、差压和表压。绝压型(型号中包括 A)装置设有内部真空参考值,输出电压与绝压成正比。差压型(型号中包括 D)装置允许向膜片的一侧施加压力,因此可用于测量差压和表压。

SDX 系列传感器为在较大温度范围内操作的压力应用提供极具成本效率的解决方案。这些内部校准的温度补偿型传感器专门设计用于在 0°C 至 70°C [32°F 至 158°F] 温度范围内,提供准确、稳定的输出。此系列预期用于诸如空气和干燥气体等非腐蚀性和非离子工作流体之中。

装置可用于测量 1 psi (SCX01) 到 150 psi (SCX150) 范围内的绝压、差压和表压。绝压型(型号中包括 A)装置设有内部真空参考值,输出电压与绝压成正比。差压型(型号中包括 D)装置允许向膜片的一侧施加压力,因此可用于测量差压和表压。

SCX 装置具有集成电路 (IC) 传感器元件和激光修正厚膜陶瓷,位于一个紧凑型的耐溶剂外壳中。此封装提供卓越的耐腐蚀性,并隔离外部封装应力。此封装具有便利的安装孔和压力接口,便于与标准塑料管一起使用实现压力连接。

若应用要求扩展温度范围操作,超过 0°C 至 70°C [32°F 至 158 °F],可将两个带有与温度成正比的输出电压的引脚与外部电路一起使用。100 µ 响应时间使此系列成为计算机外围设备和气动控制应用的最佳选择。电桥的输出与电源电压成比率。可以接受 20 Vdc 以下的任何直流电源电压。

 系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SCX 系列压力传感器(补偿 0 psi 至 1 psi 直至 0 psi 至 150 psi) 数据表 英语 207KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 5MB
电路板安装压力传感器产品目录 选购指南 英语 1MB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

浏览 SCX 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
SCX01DN 0 psi 至 1 psi 差压,
表压
最大 20 Vdc
SCX01DNC 0 psi 至 1 psi 差压,
表压
最大 20 Vdc
SCX05DN 0 psi 至 5 psi 差压,
表压
最大 20 Vdc
SCX05DNC 0 psi 至 5 psi 差压,
表压
最大 20 Vdc
SCX100AN 0 psi 至 100 psi 绝压 最大 20 Vdc
SCX100ANC 0 psi 至 100 psi 绝压 最大 20 Vdc
SCX100DN 0 psi 至 100 psi 差压,
表压
最大 20 Vdc
SCX100DNC 0 psi 至 100 psi 差压,
表压
最大 20 Vdc
SCX150AN 0 psi 至 150 psi 绝压 最大 20 Vdc
SCX150ANC 0 psi 至 150 psi 绝压 最大 20 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink