您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  •  1 psi 至 100 psi

26PC 系列小型压力传感器可在紧凑型封装内提供可靠的表压传感性能。该传感器具备经过验证的传感技术,采用专门的压阻微加工传感元件。低功耗、非放大、补偿型惠斯通电桥电路设计在 1.0 psi 到 250 psi 传感范围内提供内在稳定的 mV 输出。

26PC 流通系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 26PC 流通系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
26PCAFG6G 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCBFG2G 模拟式 0 psi 至 5 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCCFG5G 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCCFG6G 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCDFG2G 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCDFG5G 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCFFP5G 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCFFU5G 模拟式 0 psi 至 100 psi 表压 典型值 10 Vdc
26PCJFU5G 模拟式 0 psi 至 38 psi 表压 典型值 10 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink