您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  • 0.5 psi 至 250 psi (SIP, DIP)
  • 1 psi 至 15 psi (SMT)

24PC 系列小型传感器采用紧凑型封装,提供可靠的表压传感性能。该传感器具备经过验证的传感技术,采用专门的压阻微加工传感元件。低功耗、无放大、无补偿的惠斯顿电桥电路在 0.5 psi 至 250 psi 的感测范围内均可提供稳定的 mV 输出。

 系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
24PC 系列低压传感器,非补偿/非放大,0.5 psi 至 250 psi 数据表 数据表 英语 3MB
24PC 系列 SMT 低压传感器,非补偿/非放大,1 psi 至 15 psi 数据表 数据表 英语 684KB
24PC 系列传感器 安装说明 英语 686KB
24PC SMT 系列传感器 安装说明 英语 144KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
电路板安装压力传感器产品目录 选购指南 英语 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
共模自动参考(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 188KB
共模压力(20PC SMT 压力传感器的 CMP) 技术信息 英语 24KB
死腔容积图(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 21KB
材料成分(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 31KB
耐压管建议(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 165KB
24PC 和 FS 系列的输出信号调节和温度补偿 技术信息 英语 275KB
20PC 输出的成比例供电电压 技术信息 英语 23KB
湿/湿差分结构拥有竞争优势(20PC SMT 压力传感器) 技术信息 英语 94KB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
化学分析仪测量压力 白皮书 英语 3MB
压力传感器术语表 技术信息 英语 128KB
压力或气体质量流量传感器? 技术信息 英语 546KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB

浏览 24PC 系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
24PC01SMT 模拟式 ±1 psi 湿/湿差压 典型值 10 Vdc
24PC05SMT 模拟式 ±5 psi 湿/湿差压 典型值 10 Vdc
24PC15SMT 模拟式 ±15 psi 湿/湿差压 典型值 10 Vdc
24PCAFA2G 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 典型值 10 Vdc
24PCAFA6D 模拟式 ±1 psi 差压 典型值 10 Vdc
24PCAFA6G 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 典型值 10 Vdc
24PCAFB2G 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 典型值 10 Vdc
24PCAFB6G 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 典型值 10 Vdc
24PCAFD6G 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 典型值 10 Vdc
24PCAND6G 模拟式 0 psi 至 1 psi 表压 典型值 10 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink