您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

压力范围

  •  1 psi 至 100 psi

24PC 系列小型传感器采用紧凑型封装,提供可靠的表压传感性能。该传感器具备经过验证的传感技术,采用专门的压阻微加工传感元件。低功耗、无放大、无补偿的惠斯顿电桥电路在 0.5 psi 至 250 psi 的感测范围内均可提供稳定的 mV 输出。

 流通系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 24PC 流通系列产品

产品 输出 压力范围 测量类型 电源电压
24PCCFG6G 模拟式 0 psi 至 15 psi 表压 典型值 10 Vdc
24PCDFG6G 模拟式 0 psi 至 30 psi 表压 典型值 10 Vdc
24PCGNH6G 模拟式 0 psi 至 250 psi 表压 典型值 10 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink