您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA0890

概述

HOA088X/089X 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,光电晶体管产生开关信号。该系列允许用户从以下选项中进行选择:(1) 安装片配置,(2) 检测器透光槽尺寸,(3) 光电特性,以及 (4) 外壳材料。

所有装置均采用内置防拉扣,以便获得最强的引线附着力。HOA088X 系列采用具有光滑光学面但没有外部透光槽开口的 IR 透射聚砜外壳;非常适合在透光槽可能被大气污染物堵塞的应用中使用。HOA089X 系列采用了带透光槽开口的不透明聚砜外壳,可用于需要在最大程度上阻挡环境光的应用,以及需要最大位置分辨率的情况。HOA088X/089X 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506 和 SDP8406。

外壳材料为聚砜。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

所有版本的检测器至发射管的引线间距为 0.32 in (8.13 mm)。引线彩色编码和功能显示如下:
红色 — IRED 阳极
白色 — 检测器集电极
黑色 — IRED 阴极
绿色 — 检测器发射极

 系列、透射式红外传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA0890 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA0890-L55 晶体管 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.50 mA
HOA0890-N51 晶体管 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.50 mA
HOA0890-N55 晶体管 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.50 mA
HOA0890-P51 晶体管 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.50 mA
HOA0890-P55 晶体管 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.50 mA
HOA0890-T51 晶体管 1.52 mm x 0.25 mm [0.060 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.50 mA
HOA0890-T55 晶体管 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.50 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink