您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA6299

概述

HOA6299 系列对射式红外传感器模块须成对使用。红外发射二极管、HOA6299-002和检测器,HOA6299-003,均封装在黑色塑料外壳内。发射器和检测器模块均采用24 AWG 引线,对于 HOA6299-002 采用 Panduit CE156F24-2 连接器进行端接,对于 HOA6299-003 采用 Panduit CE156F24-3 连接器进行端接。

每当有不透明物体阻隔光束路径时,均会改变探测器的 NPN 输出状态。缓冲逻辑在光束路径畅通时输出逻辑高电位,在光束路径被阻隔时输出逻辑低电位。发射器模块中的内部电流限制电阻省去了对外部接口电路的需求。HOA6299 系列采用具有光滑光学面但没有外部开光槽的红外透射外壳;非常适合在光槽可能被大气污染物堵塞的应用中使用。

HOA6299 系列对射式模块须经过测试以确保能够在最低间隔 (63.5 mm) 2.5 in 内正常工作。该间隙可以根据应用场合的其它间隔要求而轻松改变。外壳材料为聚砜材料。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
(已删除 31May18_OBS-KFE)HOA6299 系列穿透光束式模块 数据表 英语 363KB

浏览 HOA6299 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA6299-002 不适用 不适用 不适用 不适用
HOA6299-003 2.4 kOhm 上拉电阻 不适用 不适用 不适用

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink