您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA2862

概述

HOA2862 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA2862-001, -002) 或光电达林顿管 (HOA2862-003) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。HOA2862 系列采用金属罐封装组件,并在检测器前端具有尺寸为 0.025 in (0.635 mm) x 0.040 in (1.02 mm) 的垂直透光槽。狭小的检测器透光槽最适合用于那些必须最大程度上阻挡环境光干扰的应用中。如需了解更多组件信息,请参阅 SE1450、SD1440 和 SD1410。

外壳材料为聚酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA2862 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA2862-001 晶体管 1.02 mm x 0.64 mm [0.040 in x 0.025 in] 2.54 mm [0.100 in] 0.20 mA
HOA2862-002 晶体管 1.02 mm x 0.64 mm [0.040 in x 0.025 in] 2.54 mm [0.100 in] 1.80 mA
HOA2862-003 达林顿管 1.02 mm x 0.64 mm [0.040 in x 0.025 in] 2.54 mm [0.100 in] 4.00 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink