您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1889

概述

HOA1889 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与两个 NPN 硅光电晶体管 (HOA1889-011) 或两个光电达林顿晶体管 (HOA1889-013) 相向的两个红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。双通道可感应断续器的速度和方向。发射管和检测器都具有尺寸为 0.020 in (0.5 mm) 的垂直透光槽。该特性非常适合在需要高位置分辨率的应用中使用。

传感器外壳为带透光槽开口的不透明塑料外壳,可用于需要最大程度上阻挡环境光的应用,以及需要最大位置分辨率的情况。HOA1889 系列具有注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506、SDP8406 和 SDP8106。

外壳材料为 Valox®。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
(已删除 31May18_OBS-KFE)HOA1889 系列双通道透射式传感器 数据表 英语 148KB

浏览 HOA1889 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1889-011 晶体管 0.50 mm [0.020 in] 1.78 mm [0.070 in] 0.50 mA
HOA1889-013 达林顿管 0.50 mm [0.020 in] 1.78 mm [0.070 in] 2.00 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink