您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1888

概述

HOA1888 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1888-011) 或光电达林顿管 (HOA1888-013) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。发射管和检测器都具有尺寸为 0.060 in (1.52 mm) x 0.060 in (1.52 mm) 的垂直透光槽。

传感器外壳具有 IR(红外)透射光学窗口。这种设计巧妙地阻挡了环境光,同时取消了透光槽开口,以免透光槽被大气污染物堵塞。

外壳材料为聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
(已删除 31May18_OBS-KFE)HOA1888系列宽隙透射式传感器 数据表 英语 149KB

浏览 HOA1888 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1888-011 晶体管 1.52 mm x 1.52 mm [0.060 in x 0.060 in] 12 mm [0.47 in] 0.50 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink