您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1887

概述

HOA1887 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1887-011, -012) 或光电达林顿管 (HOA1887-013) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。侧面安装型封装非常适合在开断元素与安装面平行的应用中使用。发射管和检测器都具有尺寸为 0.010 in (0.25 mm) x 0.60 in (1.52 mm) 的垂直透光槽。该特性非常适合在需要最大位置分辨率的应用中使用。

所有装置均采用内置防拉扣,以便获得最强的引线附着力。传感器外壳具有 IR 透射光学窗口。这种设计巧妙地阻挡了环境光,同时取消了透光槽开口,以免透光槽被大气污染物堵塞。HOA1887 系列具有注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506、SDP8406 和 SDP8106。

外壳材料为聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

引线颜色和功能显示如下:
红色 — IRED 阳极
黑色 — IRED 阴极
白色 — 检测器集电极
绿色 — 检测器发射极

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA1887 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1887-011 晶体管 15,
2 mm x 0.25 mm [0.60 in x 0.010 in]
3.18 mm [0.125 in] 0.30 mA
HOA1887-012 晶体管 15,
2 mm x 0.25 mm [0.60 in x 0.010 in]
3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA
HOA1887-013 达林顿管 15,
2 mm x 0.25 mm [0.60 in x 0.010 in]
3.18 mm [0.125 in] 4.00 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink