您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1886

概述

HOA1886 系列具有封装在黑色塑料外壳(外壳具有构成光学窗口的 红外透射式插件)内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1886-011, -012) 或光电达林顿管 (HOA1886-013) 相向的红外发射二极管。这种设计巧妙地阻挡了环境光,同时取消了透光槽开口,以免透光槽被大气污染物堵塞。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。HOA1886 系列采用注塑件,并在检测器前端具有尺寸为 0.050 in. (1.27 mm) x 0.060 in. (1.52 mm) 的垂直透光槽。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506/8706、SDP8406 和 SDP8106。

外壳材料为聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA1886 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1886-011 晶体管 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 5.08 mm [0.200 in] 0.30 mA
HOA1886-012 晶体管 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 5.08 mm [0.200 in] 1.80 mA
HOA1886-013 达林顿管 1.52 mm x 1.27 mm [0.060 in x 0.050 in] 5.08 mm [0.200 in] 4.00 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink