您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1884

概述

HOA1884 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1884-011, -012) 或光电达林顿管 (HOA1884-013) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。侧面安装型封装非常适合在开断元素与安装面平行的应用中使用。发射管和检测器都具有尺寸为 0.020 in (0.508 mm) x 0.040 in (1.02 mm) 的垂直透光槽。HOA1884 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506、SDP8406 和 SDP8106。

外壳材料为聚酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA1884 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1884-011 晶体管 1.02 mm x 0.51 mm [0.040 in x 0.020 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.30 mA
HOA1884-012 晶体管 1.02 mm x 0.51 mm [0.040 in x 0.020 in] 3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA
HOA1884-013 达林顿管 1.02 mm x 0.51 mm [0.040 in x 0.020 in] 3.18 mm [0.125 in] 4.00 mA

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink