您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1882

概述

HOA1882 系列具有封装在黑色 IR 透射塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1882-011, -012) 或光电达林顿管 (HOA1882-013) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。HOA1882 系列采用具有光滑光学面但没有外部开光槽的红外透射外壳;非常适合在光槽可能被大气污染物堵塞的应用中使用。HOA1882 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506/8706、SDP8406 和 SDP8106。

外壳材料为聚砜材料。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA1882 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1882-011 晶体管 直径 1.52 mm [0.060 in] 5.08 mm [0.200 in] 0.30 mA
HOA1882-012 晶体管 直径 1.52 mm [0.060 in] 5.08 mm [0.200 in] 1.80 mA
HOA1882-013 达林顿管 直径 1.52 mm [0.060 in] 5.08 mm [0.200 in] 4.00 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink