您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1881

概述

HOA1881 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1881-011, -012) 或光电达林顿管 (HOA1881-013) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。当不能使用印刷电路板 (PCB) 安装时,最短为 18.0 in (457 mm) 的引线可提供替代的电气连接方案。HOA1881 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506、SDP8406 和 SDP8106。

外壳材料为尼龙。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

引线彩色编码和功能显示如下:
黑色——IRED 阳极
橙色——检测器集电极
棕色——IRED 阴极
红色——检测器发射极

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA1881 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1881-011 晶体管 直径 1.52 mm [0.060 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.30 mA
HOA1881-012 晶体管 直径 1.52 mm [0.060 in] 3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA
HOA1881-013 达林顿管 直径 1.52 mm [0.060 in] 3.18 mm [0.125 in] 4.00 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink