您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1879

概述

HOA1879 系列具有封装在黑色 IR 透射塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。HOA1879 系列采用具有光滑光学面但没有外部开光槽的红外透射外壳;非常适合在光槽可能被大气污染物堵塞的应用中使用。HOA1879-011 和 -012 有一个直径为 0.060 in (1.52 mm) 的检测器透光槽,而 HOA1879-015 在检测器前端有一个尺寸为 0.010 in (0.25 mm) x 0.040 in (1.02 mm) 的垂直透光槽。该特性非常适合在需要最大位置分辨率的应用中使用。HOA1879 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506 和 SDP8406。

外壳材料为聚砜材料。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA1879 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1879-012 晶体管 直径 1.52 mm [0.060 in] 3.18 mm [0.125 in] 1.80 mA
HOA1879-015 晶体管 1.02 mm x 0.25 mm [0.040 in x 0.010 in] 3.18 mm [0.125 in] 0.50 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink