您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1875

概述

HOA1875 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1875-001, -002) 或光电达林顿管 (HOA1875-003) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。HOA1875 系列有一个直径为 0.050 in (1.27 mm) 的检测器透光槽,并采用金属罐封装组件。如需了解更多组件信息,请参阅 SE1450、SD1440 和 SD1410。

外壳材料为不透明的聚砜。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA1875 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1875-001 晶体管 直径 12.70 mm [0.500 in] 5.08 mm [0.200 in] 0.15 mA
HOA1875-002 晶体管 直径 12.70 mm [0.500 in] 5.08 mm [0.200 in] 0.60 mA
HOA1875-003 达林顿管 直径 12.70 mm [0.500 in] 5.08 mm [0.200 in] 1.80 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink