您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA1874

概述

HOA1874 系列具有封装在黑色塑料外壳内,与 NPN 硅光电晶体管 (HOA1874-001, -002, -011, -012) 或光电达林顿管 (HOA1874-003, -013) 相向的红外发射二极管。当不透明物体通过发射管与检测器之间时,检测器产生开关信号。HOA1874-001、-002 和 -003 都有一个直径为 0.050 in (1.27 mm) 的检测器透光槽,并采用金属罐封装组件,而HOA1874-011、-012 和 -013 均有一个直径为 0.060 in (1.52 mm) 的检测器透光槽,且包含模塑组件。如需了解更多组件信息,请参阅 SE1450、SD1440、SD1410、SEP8506、SDP8406 和 SDP8106。

HOA1874-001、002、003 外壳材料为共聚甲醛。HOA1874-011、012、013 外壳材料为聚酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 系列透射式传感器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA1874 产品

产品 输出 传感器孔径 槽宽 通态集电极电流
HOA1874-012 晶体管 直径 1.52 mm [0.060 in] 3.05 mm [0.120 in] 1.80 mA
HOA1874-013 达林顿管 直径 1.52 mm [0.060 in] 3.05 mm [0.120 in] 4.00 mA

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink